cCSAus
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 14 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 14 | ||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0027U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
CCC
Hyväksyntätunnus: 2020322313000622UL Comp Hazloc CA US
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 26 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 26 - 16 | ||