UKK 4-FS BU
-
Feed-through terminal block
2778547
Feed-through terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, 1st and 2nd level connection left, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, connection method: Spade connection, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: blue
Tuotetiedot
| Number of connections | 6 |
| Number of rows | 2 |
| Potentials | 2 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 1.02 W |
| Number of connections per level | 3 |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| 1st and 2nd level connection left | |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.6 ... 0.8 Nm |
| Stripping length | 8 mm |
| Internal cylindrical gage | A4 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, rigid | 4 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, flexible | 2.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, solid | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| Nominal current | 20 A |
| Maximum load current | 20 A (with 4 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 400 V |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Connection method | Spade connection |
| Width | 6.2 mm |
| End cover width | 1.5 mm |
| Height | 72 mm |
| Depth on NS 32 | 64 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 59 mm |
| Depth on NS 35/15 | 66.5 mm |
| Color | blue (RAL 5015) |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Tuotenumero | 2778547 |
| Pakkausyksikkö | 50 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | BE511X |
| Tuotekoodi | BE511X |
| GTIN | 4017918273903 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 15 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 15 g |
| Tullitariffinumero | 85369010 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
Yhteensopivat tuotteet
Huomautus: Joidenkin alla mainittujen lisäosien käyttö voi rajoittaa tämän tuotteen ominaisuuksia.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bridge 0301505
-
LB 10-6 BU - Bridge 0202280
-
LB 10-6 GY - Bridge 0202358
-
LB 100-6 GY - Bridge 0202345
-
LB 100-6 RD - Bridge 0202316
-
LB 100-6 BU - Bridge 0202303
-
LB 10-6 RD - Bridge 0202293
-
FBI 100- 6 - Fixed bridge 0201650
-
FBI 10- 6 - Fixed bridge 0203250
-
FBI 20- 6 - Fixed bridge 0201867
-
EB 3- 6 - Insertion bridge 0201142
-
EB 2- 6 - Insertion bridge 0201155
-
EB 10- 6 - Insertion bridge 0201139
-
USBRJ 2-7 - Bridge bar 2305538
-
USBR 2-7 - Bridge bar 2303239
-
D-UKK 4 - End cover 2770558
-
WS 5- 6 - Warning label 1004403
-
WS 4- 6 - Warning label 1004209
-
WS 3- 6 - Warning label 1004115
-
FB-150 METER - Fixed bridge 0201595
-
KSS 6 - Short-circuit connector 0301547
-
KSS 3- 6 - Short-circuit connector 0309523
-
RPS - Reducing plug 0201647
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Marker card 1007222
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail perforated 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - Test plug strip 0201304
-
PSB 3/10/4 - Test plug strip 0601292
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connector 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connector 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connector 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connector 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connector 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connector 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connector 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connector 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connector 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connector 3240056
-
PT/FS 2,8 - Insulating sleeve 1406700
-
PT/FS 6,3 - Insulating sleeve 0604707
-
EA 5 - Cover 1024014
-
EA 5-WS - Cover 1024085
-
SZS 0,6X3,5 - Screwdriver 1205053
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa