CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-83812Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-125614Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001CTcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
GL
Hyväksyntätunnus: 98876-96 HHNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II part certificate | 690 V | 32.5 A | - 4 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |