CSA
Hyväksyntätunnus: 158887| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
NK
Hyväksyntätunnus: 09 ME 139ABS
Hyväksyntätunnus: 22-2196825-PDADNV
Hyväksyntätunnus: TAE000014HIECEx
Hyväksyntätunnus: IECExKIWA19.0011U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 21 A | 0.5 - 2.5 | ||
ATEX
Hyväksyntätunnus: KIWA19ATEX0019U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Type examination certificate | 550 V | 21 A | 0.5 - 2.5 | |