CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 65 A | - 8 | |
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 65 A | - 8 | |
F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |