RAD-DOR4-IFS
-
I/O extension module
2901536
Radioline - I/O extension module, four digital relay outputs (5 A, 250 V AC/DC). Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
Digital wide range outputs (0 ... 250 V AC/DC)
Approved for use in zone 2