RAD-DI4-IFS
-
I/O extension module
2901535
Radioline - I/O extension module, 4 digital inputs (0 V AC/DC ... 250 V AC/DC). Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
Digital wide-range inputs (0 ... 250 V AC/DC)
Approved for use in zone 2