SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS KAS - Sensor/actuator cable
1401457
Sensor/actuator cable
Tuotetiedot
Product type
Distributor with cable
Nominal voltage UN
48 V AC
60 V DC
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
≥ 100
Tuotenumero
1401457
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
AF1COA
Tuotekoodi
AF1COA
GTIN
4046356561327
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
28,15 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
28,15 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060313
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.