CSA
Hyväksyntätunnus: 158887| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63780| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 57 A | - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40047798| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 57 A | 0.5 - 10 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00002TT-05| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||