CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group D | ||||
Input | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
Use group B | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Use group C | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Use group C | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Use group D | ||||
Output | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Input | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63086Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 41 A | - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40047798Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 41 A |