CSA
Hyväksyntätunnus: 158887Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
26 - 12 | ||||
Use group C | ||||
26 - 12 | ||||
Use group D | ||||
26 - 12 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63085Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 24 A | - 2.5 |
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40047798Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
26 - 12 | ||||
Use group C | ||||
26 - 12 | ||||
Use group D | ||||
26 - 12 |
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00002TT-05Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |