cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
120 V | 3 A |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
120 V | 3 A |
Distributor box, application: Standard, extended requirements, connection method: M12 socket Metal, number of slots: 8, number of positions: 4, coding: A, slot assignment: single, status display: no, Universal; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, shielding: no
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
120 V | 3 A |
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
120 V | 3 A |