PTFIX-function-toimintojakoliittimet mahdollistavat toiminnallisten elementtien, kuten erottimien, sulakkeiden tai komponenttien, helpon integroinnin. Liittimissä on integroitu siltaus, ja niitä on saatavana seitsemällä liitäntäkohdalla ja 2,5 mm²:n nimellispoikkipinnalla.
Distribution block, nom. voltage: 450 V, nominal current: 32 A, number of connections: 12, connection method: Push-in connection, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, mounting type: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: green