Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

D T 15,0 XGA L - Display
2203553

TFT module 15", 1024 x 768 pixels, transmissive/color, LED backlight, white, interface: LVDS, 8 bit, operating temperature: -20 °C ... 70 °C

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

High-contrast TFT color display
Easy and time-saving integration into DCS series electronics housings
Long-term availability
Ideal protective shield and gasket material
High resolution with rapid response time
Common interface for your electronics

Usein kysytyt kysymykset


Are other displays available, such as touch displays?

Yes, additional displays are available on request.