cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | 26 - 10 | ||
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExUL13.0007U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 16 A | 0.14 - 6 | ||
ATEX
Hyväksyntätunnus: DEMKO14ATEX1353U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 16 A | 0.14 - 6 | ||