cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| assembled as disconnect terminal block with copper bolts | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| assembled as disconnect terminal block with copper bolts | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |