CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Hyväksyntätunnus: KZ7500651131219505cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |