cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| lower level | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| lower level | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| upper level | 400 V | 15 A | 26 - 12 | |
| lower level | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 26 - 12 | |||