Viimeksi haettu
Kirjaudu sisään
Tuotteet
Tuotenäkymä
Etsi jakelija
Uutuuksia
Laiteliitäntätekniikan tuotenavigaattori
Teknologiat
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Konfiguraattorit
Näytepalvelu
Tuotteen vaatimustenmukaisuus
Cross Reference Search
Automate
Automaatio-ohjelmisto
Edge computing
HMI:t ja teollisuus-PC:t
PLC (ohjaukset) ja I/O
PLCnext Technology
Rakennusautomaatio
Teollisuuden tiedonsiirto
Älykkäät palvelut
Connect
Board-to-board-pistoliittimet
Elektroniikkakotelot
Jakajat, adapterit ja kaapelijatkokset
Kaapelit ja johtimet
Koestuspistokejärjestelmä
Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi
Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet
Pistoliittimet
Potentiaalinjakoliittimet ja kojeliittimet
Riviliittimet järjestelmällä – säästää aikaa ja rahaa
Mark, assemble, and install
Automaattityökalut
Kytkentäkaapin lisävarusteet
Käsityökalut
Liitinkotelot ja suojakotelot
Merkintämateriaali
Ohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen
Puristusliittimet
Pääteholkit
Teollisuusvalaistus ja merkinantotekniikka
Tulostimet
Työpisteratkaisut
Supply, charge, and protect
DC/DC-muuntimet ja DC/AC-invertterit
Häiriösuodattimet
Keskeytymätön UPS-teholähde
Redundanssimoduulit
Suojareleet verkon suojaukseen
Sähköisen liikenteen lataustekniikka
Teholähteet
Ylijännitesuojaus
Ylivirtasuojat
Switch, Measure and Monitor
Energianseuranta
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
Moottorinkäynnistimet ja elektroniset kytkentälaitteet
Prosessinäytöt ja kenttälaitteet
Releet ja solid-state-releet
Signaalien I/O-ristikytkentä
Turvareleet ja anturit
Toimialat & sovellukset
Yleiskatsaus
Sovellusesimerkkejä käytännöstä
Sektorikytkentä
Koulutusratkaisut
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
Smart Cities
Smart Traffic
Smart Water
Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
Toiminnallinen turvallisuus
Videovalvonta
Yritys
Yleiskatsaus
Phoenix Contact Suomessa
Phoenix Contact -konserni
Ura
Yrityskulttuurimme ja asenteemme
All Electric Society
Vaatimustenmukaisuus
Kestävyys
Phoenix Contactin historia
Toimittajat
Tapahtumat & Uutiset
Yleiskatsaus
Tapahtumat & seminaarit
Uutiset
Palvelut & Tuki
Yleiskatsaus
Luettelot ja esitteet
Ota yhteyttä
PLCnext Community
Yleistä
Usein kysytyt kysymykset
Tietoa laitevalmistajille
Apua suunnitteluun
Suunnittelutiedot
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Piirikorttikomponenttien tekniset tiedot
Konfiguraattorit
Digitaalinen liiketoiminta
E-Business
Näytepalvelu
Palvelut ja tuki
Merkintäratkaisut
Product Help
Palautukset ja reklamaatiot
Minun Phoenix Contact -palvelu
Kirjaudu sisään / Rekisteröidy
Rekisteröitymisen edut
Ostoskori
Tilaukseni
Tarjoukseni ja sopimukseni
Omat tuoteluetteloni
Oma tuotevertailu
Etusivu
Tuotteet
NS 35/ 7,5 PERF 123MM - DIN rail
NS 35/ 7,5 PERF 123MM
-
DIN rail
1105331
DIN rail
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1105331
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH8422
Tuotekoodi
BH8422
GTIN
4055626976068
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
38,6 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
38,3 g
Tullitariffinumero
72166190
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27400602
ECLASS-15.0
27400602
ETIM
ETIM 9.0
EC001285
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet