cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E221474-20140616| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
Device connector rear mounting, 5-position, Pin, straight, M12-Push-pull external locking, A-coding, Wave soldering, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||