SH-8EPD68AAC00S - Device connector front mounting
1568968

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Edut

Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
Transmission of signals, data, and power in just a single connector
Safe use in the field, thanks to high degree of protection
Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment