UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743-20230808| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Pollution degree 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| In accordance with UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |
Device connector front mounting, Power, 4-position, Pin, straight, M12-Standard, S-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 1 m, 2.50 mm2, PEX litz wire
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Pollution degree 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| In accordance with UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |