UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743-20230808Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
Device connector front mounting, Power, 5-position, Flush-type female connector, straight, M12-Standard, L-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 2 m, 2.50 mm2, PEX litz wire
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |