cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976-20080903| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
Power connector, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 5, material: Die-cast zinc, cable outlet: straight, Universal
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||