SACC-M12MSD-4CT-CL SH +4CON PN - Data connector
1346687

Data connector, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded, Plug straight M12, coding: D, knurl material: Zinc die-cast, tin-plated, with crimp contacts

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Extremely compact, thanks to the small wiring space and high contact density
Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Safely shielded: reliable shield connection even under extreme mechanical strain
Robust connection: suitable for railway applications with high shock and vibration loads