VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000
-
Flat cable
1404867
AS-Interface PVC flat conductor with UL in yellow, 2 x 1.5 mm2, 1000 m on an one-way drum
Tuotetiedot
| Sensor type | AS-Interface |
| Number of positions | 2 |
| Shielded | no |
| Rated voltage (III/3) | 32 V |
| Rated surge voltage | 2 kV |
| Signal type/category | AS-Interface |
| Width | 10 mm |
| Height | 4 mm |
| Cable length | 1000 m |
| Cable weight | 73 kg/km |
| Number of positions | 2 |
| Shielded | no |
| Conductor structure | 2 x 1.5 mm² |
| Conductor type | Flat cable |
| Conductor structure signal line | 84x 0.15 mm |
| AWG signal line | 16 |
| Conductor cross section | 1.5 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 2.5 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | lemon yellow RAL 1012 |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Material wire insulation | TPE |
| Single wire, color | brown, blue |
| Thickness, insulation | approx. 0.50 mm |
| Max. conductor resistance | ≤ 13.7 Ω/km |
| Insulation resistance | ≥ 1 MΩ*km |
| Nominal voltage, cable | 32 V |
| Test voltage | 2000 V |
| Smallest bending radius, fixed installation | ≥ 6 mm (one-time) |
| Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 8000000, Bending radius: 75 mm, Traversing direction: horizontal, above the broadside, Traversing rate: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
| Max. bending cycles: 10000000, Bending radius: 50 mm, Traversing direction: vertical, above the broadside | |
| Halogen-free | no |
| Flame resistance | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
| UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) | |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| Resistance to oil | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
| Other resistance | UV resistant |
| Special properties | UL type CL2 accord. to UL 13 and NEC Article 725 |
| UL type CMG accord. to UL 444 and NEC Article 800 | |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 90 °C (cable, fixed installation) |
| -20 °C ... 90 °C (Cable, flexible installation) | |
| FO cable | |
| Transmission medium | Copper |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 90 °C (fixed routing) |
| -20 °C ... 90 °C (Flexibly installed) | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -30 °C ... 90 °C |
| Ambient temperature (assembly) | -20 °C ... 90 °C |
| Tuotenumero | 1404867 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF1LFA |
| Tuotekoodi | AF1LFA |
| GTIN | 4046356327596 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 222,22 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 222,22 g |
| Tullitariffinumero | 85444995 |
| Alkuperämaa | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121707 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa