VS-ASI-FC-PUR-YE 100M
-
Flat cable
1404883
AS-Interface PUR flat conductor in yellow, 2 x 1.5 mm2, 100 m ring
Tuotetiedot
Product type | Data cable by the meter |
Sensor type | AS-Interface |
Number of positions | 2 |
Signal type/category | AS-Interface, 167 kbps |
Cable length | 100 m |
Cable weight | 64 kg/km |
Number of positions | 2 |
Shielded | no |
Conductor structure | 2 x 1.5 mm² |
Conductor type | Flat cable |
Conductor structure signal line | 84x 0.15 mm |
AWG signal line | 16 |
Conductor cross section | 1.5 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 2.5 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | lemon yellow RAL 1012 |
Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
Material wire insulation | PP |
Single wire, color | brown, blue |
Thickness, insulation | approx. 0.50 mm |
Max. conductor resistance | ≤ 13.7 Ω/km |
Insulation resistance | ≥ 1 MΩ*km |
Nominal voltage, cable | 32 V |
Test voltage | 2000 V |
Smallest bending radius, fixed installation | ≥ 6 mm (one-time) |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 8000000, Bending radius: 75 mm, Traversing direction: horizontal, above the broadside, Traversing rate: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
Max. bending cycles: 10000000, Bending radius: 50 mm, Traversing direction: vertical, above the broadside | |
Halogen-free | yes |
Special properties | Silicone-free |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C (cable, fixed installation) |
-30 °C ... 85 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) (Cable, flexible installation) | -30 °C ... 85 °C (Flexibly installed) |
Ambient temperature (operation) (Cable, fixed installation) | -40 °C ... 85 °C (fixed routing) |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tuotenumero | 1404883 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
Tuoteavain | AF1LFA |
Tuotekoodi | AF1LFA |
Luettelosivu | Sivu 438 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356327619 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 6 228 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 6 228 g |
Tullitariffinumero | 85444995 |
Alkuperämaa | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
EF3.0 Ilmastonmuutos | |
CO2e kg | 33,51 kg CO2e |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa