CK2,5-ED-0,37F AU - Crimp contact
1273567

Crimp contact, contact diameter: 2.5 mm, turned, Socket, contact material: Copper alloy, lead-free, contact surface: gold-plated, connection cross section: 0.14 mm2 ... 0.37 mm2, AWG 22 ... 26

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet