CK1,6-ED-1,50ST AU - Crimp contact
1674875

Crimp contact, contact diameter: 1.6 mm, turned, Pin, contact material: Copper alloy, contact surface: gold-plated, connection cross section: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet