Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 - Coupling relay
2963970

Safe coupling relay with force-guided contacts, 5 N/O contacts, 2 N/C contacts, 1-channel, width: 22.5 mm, pluggable Push-in terminal block

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Suitable up to category 1, PL c (EN ISO 13849-1), ‍SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Safe readback due to force-guided signal contact in accordance with EN 50205
Easy proof test according to IEC 61508 thanks to integrated signal contact
1 or 2-channel control
5 enabling current paths, 2 confirmation current paths