Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 - Coupling relay
2981842

Safe coupling relay with force-guided contacts, 3 N/O contacts, 3 N/C contacts, width: 22.5 mm, pluggable Push-in terminal block

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Up to Cat. 1/PL c in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 1 in accordance with IEC 61508
Safe readback due to force-guided signal contact in accordance with EN 50205
Easy proof test according to IEC 61508 thanks to integrated signal contact
1 or 2-channel control
3 enabling current paths, 3 confirmation current paths