UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 100 A | - 2 | |
| Control | 600 V | 16 A | 14 | |
Contact insert, number of positions: 6+6+PE, size: B24, power contacts: 6, control contacts: 6, Socket, Axial screw connection, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, application: Power/signal
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 100 A | - 2 | |
| Control | 600 V | 16 A | 14 | |