UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||
Contact insert, number of positions: 4+PE, size: B16, power contacts: 4, control contacts: 0, Pin, Screw connection, 830 V, 80 A, 1.5 mm2 ... 16 mm2, application: Power
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||