Contact insert, incl. 4 mounting screws
CSA
Hyväksyntätunnus: 260458| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
Contact insert, number of positions: 8+PE, size: COM, power contacts: 8, control contacts: 0, number of connections per position: 1, Pin, Crimp connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, application: Power, Only suitable for plastic housings
Contact insert, incl. 4 mounting screws
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 - 12 | |||
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 - 12 | |||