HC-B 24-ESTQ-2,5-48 - Contact insert
1605666

Contact insert, number of positions: 24+PE, size: B24, Pin, QUICKON connection, 500 V, 16 A, 0.34 mm2 ... 2.5 mm2

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373