CSA
Hyväksyntätunnus: 158887| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E221474| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||
Contact insert module, number of positions: 6, Pin, Push-in connection, 100 V, 20 A, 1.5 mm2 ... 4 mm2, with short-circuit function
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||