HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK
-
Connector set
1411357
Connector set, number of positions: 10, material: PA, connection method: Screw connection, connection cross section: AWG 20- 14
Tuotetiedot
Product type | Connector set |
Housing type | Complete housing |
Series | HC-D |
Type | D15 |
Number of positions | 10 |
Connection profile | 10+PE |
No. of cable outlets | 1 |
Protective cover | yes |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Rated voltage (III/3) | 250 V |
Rated surge voltage | 4 kV |
Rated current | 20 A |
Connection method | Screw connection |
Connection technology | Screw connection |
Conductor cross section | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (applies to stranded conductors with ferrules) |
0.5 mm² ... 2.5 mm² (applies to stranded conductors with ferrules) | |
Connection cross section AWG | 20 ... 14 |
Dimensional drawing |
|
Width | 39 mm |
Height | 100.5 mm |
Length | 82 mm |
Drill hole distance, horizontal | 70 mm |
Drill hole distance, vertical | 17.5 mm |
Installation dimensions | |
Width of the assembly cutout | 24 mm |
Length of the assembly cutout | 58 mm |
Material Protective cover | PA |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Seal material | NBR |
CR | |
Housing material | PA |
Contact material | Copper alloy |
Contact surface material | Ag |
Contact carrier material | PC |
Locking latch material | PA |
External cable diameter | 7 mm ... 13 mm |
Mechanical data | |
Locking type | Latch |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP66 |
Enclosure rating (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
Assembly note | Connectors may only be actuated when there is no load/voltage. |
Tuotenumero | 1411357 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | AF7AFX |
Tuotekoodi | AF7AFX |
GTIN | 4046356929271 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 277,2 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 277,2 g |
Tullitariffinumero | 85366990 |
Alkuperämaa | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
SCIP | 4cd55cae-245c-4cf2-b0ed-1528c91a21ca |
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa