Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ME 45 OT-MSTBO SET - Upper housing part
2909905

DIN rail housing, Set comprised of upper housing part, 8 PCB headers (4-pos.), and 8 PCB terminal blocks with screw connection (4-pos.), width: 45.2 mm, height: 99 mm, depth: 45.85 mm, color: green (similar RAL 6021)

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot










Yhteensopivat tuotteet




Edut

Tool-free mounting
Available in overall widths from 12.5 mm ... 90 mm, modular extension is possible
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option