ME 12,5 OT-MSTBO SET
-
Upper housing part
2907428
DIN rail housing, Set comprised of upper housing part, 4 PCB headers (2-pos.), and 4 PCB terminal blocks with screw connection (2-pos.), width: 12.6 mm, height: 99 mm, depth: 45.85 mm, color: green (similar RAL 6021)
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
| Assembly note | Please observe the application note in the download area. |
| Housing type | DIN rail housing |
| Housing series | ME |
| Product family | ME 12,5.. |
| Max. number of positions | 8 (pitch: 5 mm) |
| Number of rows | 2 |
| Ventilation openings present | no |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 12.6 mm |
| Height | 99 mm |
| Depth | 45.85 mm |
| Depth from base support surface | 38.5 mm |
| PCB design | |
| PCB thickness | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| Color (Upper housing part) | green (RAL 6021) |
| Material Upper housing part | PA |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| CTI according to IEC 60112 | 600 |
| Surface characteristics | untreated |
| Vibration test | |
| Specification | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frequency | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep speed | 1 octave/min |
| Amplitude | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| Test duration per axis | 2.5 h |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis |
| Glow-wire test | |
| Specification | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| Temperature | 850 °C |
| Time of exposure | 30 s |
| Thermal stability / ball thrust test | |
| Specification | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Temperature | 125 °C |
| Test duration | 1 h |
| Force | 20 N |
| Mechanical strength / tumbling barrel | |
| Specification | IEC 60998-1:2002-12 |
| Height of fall | 50 cm |
| Frequency | 10 |
| Shocks | |
| Specification | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pulse shape | Half-sine |
| Acceleration | 15g |
| Shock duration | 11 ms |
| Number of shocks per direction | 3 |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.) |
| Degree of protection (IP code) | |
| Specification | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| Ambient conditions | |
| Max. IP code to attain | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative humidity (storage/transport) | 80 % |
| Number of PCB holders | 1 |
| Type of PCB mount | Slot |
| Thickness of the PCB | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| Mounting type | Latching with lower housing part |
| Type of packaging | packed in cardboard |
| Outer packaging type | Carton |
| Tuotenumero | 2907428 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | ACHAAD |
| Tuotekoodi | ACHAAD |
| GTIN | 4017918131517 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 27,5 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 25,94 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190401 |
| ECLASS-15.0 | 27190401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
ME B-12,5 MSTBO GN - Filler plug 2906856
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optic 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fiber optic 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optic 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optic 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fiber optic 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fiber optic 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fiber optic 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optic 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optic 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fiber optic 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fiber optic 1071314
-
ME-SAS - Shield connection clamp 2853899
-
ME-SAS MINI - Shield connection clamp 2200456
Edut
Tool-free mounting
Available in overall widths from 12.5 mm ... 90 mm, modular extension is possible
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa