Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

EH 22,5 F-C DS/ABS-PC GY7035 - Upper housing part
1034687

DIN rail housing, Upper housing part, flat design, connection opening on both sides, connection opening on both sides, width: 22.6 mm, height: 75.26 mm, depth: 36.95 mm, color: light gray (similar RAL 7035)

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

DIN rail or panel mounting for application-specific device attachment
Easy design-in, thanks to variable housing form factor
Complete flexibility, thanks to PCBs with horizontal, frontal, and orthogonal orientation to the front of the device
Three cover versions for individual PCB connections
Integration of a wide variety of PCB connection technologies for a functional device design