ME 22,5 UT/FE BUS 2P+10 KMGY - Mounting base housing
2202369

Component housing, Lower housing part with metal foot catch, with FE contact, tall design, with vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet




Edut

Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option