Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

EH 45-B/ABS BK9005 - Mounting base housing
2201484

DIN rail housing, Lower housing part with base latch, tall design, with vents, width: 45.1 mm, height: 75 mm, depth: 87.3 mm, color: black (similar RAL 9005), cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

DIN rail or panel mounting for application-specific device attachment
Easy design-in, thanks to variable housing form factor
Complete flexibility, thanks to PCBs with horizontal, frontal, and orthogonal orientation to the front of the device
Three cover versions for individual PCB connections
Integration of a wide variety of PCB connection technologies for a functional device design