UM -PROFIL
-
Profile
2952020
Press-drawn section housings, Basic profile, open, length: 2000 mm, depth: 127.5 mm, Note: profile length = PCB length - 3 mm (UM 25 and UM 45)
Profile length = PCB length - 3.6 mm (UM_72, UM 100, UM_108)
Profile length =PCB length - 9.5 mm (UM_122)
Tuotetiedot
| Product type | Complete housing |
| Housing type | Press-drawn section housings |
| Housing series | UM |
| Product family | UM-Profil |
| Ventilation openings present | no |
| Dimensional drawing |
|
| Depth | 127.5 mm |
| 25 mm | |
| 45 mm | |
| Length | 2000 mm |
| Color (Housing) | green (RAL 6021) |
| Material | PVC |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -15 °C ... 50 °C |
| Tuotenumero | 2952020 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | ACHDBA |
| Tuotekoodi | ACHDBA |
| Tullitariffinumero | 39162000 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
UM122-FE - Foot element 2909471
-
UM 72-FE - Foot element 2959382
-
UMK-BF - Mounting flange 2976077
-
UM 45-SEAS - Lateral element 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - Foot element 2959434
-
SS-ZB WH - Contactor marker - zack marker strip 5031171
-
SS-ZB YE - Contactor marker - zack marker strip 5031650
-
UM108-FE - Foot element 2959463
-
UM 45-SE - Lateral element 2906131
-
UM 45-SES - Lateral element 2959308
-
UM 45-SEK - Lateral element 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - Lateral element 2959793
-
UM 72-SE - Lateral element 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - Lateral element 2906487
-
UM 72-SEFE/R - Lateral element 2959353
-
UM 72-SEFE/L - Lateral element 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Lateral element 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Lateral element 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Lateral element 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Lateral element 2709367
-
UM108-SEFE/L - Lateral element 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Lateral element 2709354
-
UM108-SEFE/R - Lateral element 2959683
-
UM108-SE-A73 - Lateral element 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - Lateral element 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - Lateral element 2959735
-
UM108-SE-A60 - Lateral element 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - Lateral element 2959719
-
UM108-SE - Lateral element 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - Lateral element 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - Lateral element 2959722
-
UM122-SEFE/R - Lateral element 2908786
-
UM122-SEFE/L - Lateral element 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - Lateral element 2909442
-
UM108-SEPEF/L - Lateral element 2906490
Edut
Flexible size and shape
Fast mounting
Inexpensive as a result of reducing the number of separate housing parts
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa