Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
UMK-BF - Mounting flange
UMK-BF
-
Mounting flange
2976077
Mounting flange, for mounting directly on the wall
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Flange
Housing type
Press-drawn section housings
Housing series
UMK
Ventilation openings present
no
Dimensions
Width
4.6 mm
Height
26 mm
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 55 °C
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 100 °C
Relative humidity (storage/transport)
80 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2976077
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
ACHDCZ
Tuotekoodi
ACHDCZ
GTIN
4017918089207
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
0,7 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
0,6 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Hyväksynnät
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,009 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet