Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
UM122-FE - Foot element
UM122-FE
-
Foot element
2909471
UM 122 FE foot element, for UM 122 profile housing
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Base latches
Housing type
Press-drawn section housings
Housing series
UM
Product family
UM122
Dimensions
Width
14.3 mm
Height
135.9 mm
Depth
20.95 mm
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2909471
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
ACHDBA
Tuotekoodi
ACHDBA
GTIN
4017918171674
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
10,4 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
9,7 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Hyväksynnät
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,046 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet