cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E153698-20150903| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 40 A | ||
| Signal | 600 V | 20 A | ||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E153698-20150903| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 65 A | ||
| Signal | 600 V | 30 A | ||