SACC-MCI-M12MS-5CON
-
Contact carrier
1419988
Contact carrier, 5-position, Pin, straight, M12, A-coding, Crimp connection, 0.34 mm2, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Convenient field assembly: device connectors for fast on-site mounting
Contact carriers that are designed for assembly or available with preassembled litz wires
Standard pin assignments for signal and power transmission with a uniform design-in design