SACC-DSI-M12FS-5CON-L180P
-
Device connector rear mounting
1436330
Sensor/actuator flush-type connector, socket, 5-pos., M12, A-coded, rear/screw mounting with Pg9 thread, with straight solder connection, plastic version
Tuotetiedot
| Notes on operation | The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration. |
| Mounting type | Rear mounting (Pg9, with locking nut) |
| Tightening torque | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (Installation-side) |
| Number of positions | 5 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Thread type | M12 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Material Housing | PA 6.6 |
| Material Insulating body | PA 6.6 |
| Material Contact | CuZn |
| Material Contact surface | Au |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | Viton |
| Rated surge voltage | 1.5 kV |
| Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 60 V |
| Nominal current IN | 4 A |
| Max. conductor resistance | 57.6 mΩ/m |
| Conductor connection | |
| Connection method | Wave soldering |
| Contact connection type | Socket |
| Conductor cross-section | 0.34 mm² |
| Tightening torque | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (Installation-side) |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | > 100 |
| Connection 1 | |
| Head design | Socket |
| Head cable outlet | straight |
| Head thread type | M12 |
| Coding | A |
| Wire diameter incl. insulation | 1.2 mm ±0.07 mm |
| Cable cross section | 0.34 mm² |
| Conductor structure signal line | 7x 0.25 mm |
| Thickness, insulation | 0.21 mm |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Test voltage, cable | 2000 V AC |
| Cable resistance | ≤ 57.6 mΩ/m |
| Cable insulation resistance | ≥ 20 MΩ*km |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP67 |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket) |
| -40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standard designation | M12 circular connector |
| Standards/specifications | according to IEC 61076-2-101 |
| Tuotenumero | 1436330 |
| Pakkausyksikkö | 20 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 20 Kappaletta |
| Tuoteavain | ABQELL |
| Tuotekoodi | ABQELL |
| GTIN | 4046356438308 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 7,45 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 7,45 g |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440110 |
| ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | 0b1214c9-a7dc-4cdd-9105-9e6d10756fc7 |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa