SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Control cabinet feed-through
1551697
Sensor/actuator control cabinet feed-through, male to female, 8-pos., M12, shielded, bipolar/screw mounting with M16 thread
Tuotetiedot
| Notes on operation | The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration. |
| Mounting type | Bipolar mounting (M16 x 1,5) |
| Tightening torque | 3 Nm ... 4 Nm (Installation-side) |
| Number of positions | 8 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Thread type | M12 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | FKM |
| Contact material | CuZn |
| Contact surface material | Au |
| Contact carrier material | PA 6.6 |
| Material for screw connection | Brass, nickel-plated |
| Rated surge voltage | 0.8 kV |
| Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 30 V |
| Nominal current IN | 2 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | > 100 |
| Connection 1 | |
| Head design | Pin |
| Head cable outlet | straight |
| Head thread type | M12 |
| Head locking type | Screw locking mechanism |
| Coding | A |
| Connection 2 | |
| Head design | Socket |
| Head cable outlet | straight |
| Head thread type | M12 |
| Coding | A |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP67 |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket) |
| Ambient temperature (operation) (fixed installation) | -40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standard designation | M12 circular connector |
| Standards/specifications | according to IEC 61076-2-101 |
| Tuotenumero | 1551697 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | ABQFAA |
| Tuotekoodi | ABQFAA |
| GTIN | 4046356156202 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 31,7 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 31 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa