UL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20230831| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | 1 | 1 | 
| Signal | 600 V | 2 A | 1 | 1 | 
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20230831| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | 1 | |
| Signal | 60 V | 2 A | 1 | |